Publikovat produkty
SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set
Siemens
Archivovány

SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set

SIVACON S8 is setting new standards as a power distribution board or motor control center (MCC) for industrial applications or in infrastructure. And thanks to its modular design, SIVACON S8 can be optimally adapted to meet every requirement. A high level of safety, a state-of-the-art design and SIMARIS control functions are combined in this highly efficient switchboard.
Specifikace
  • www.siemens.com/specifications
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasiemens_s8_double_front_4000a_complete_set
  • Skupina výrobkůLV switchboard
  • Skupina produktůPower disctribution boards
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2017-12-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Spínací zařízení
  • Název UNSPSCSwitchgear systems
  • Kód UNSPSC39121105
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_48
  • Popis Uniclass 2015Low voltage switchgear
  • Kód CSI MasterFormat 201426 23 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Switchgear
  • Číslo OmniClass23-35 31 31
  • Název OmniClassSwitchgear
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution