Publikovat produkty
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
    Archivovány

    MMI Double Egress Door

    The MMI Double Egress Door is commonly used in areas where it is necessary for the door to open in opposite directions. Both of the panels are the same Hand. For typical use in commercial, industrial, educational, public and health markets. Available frame profile depth from 4 7/8" to 13 1/2" for Masonry & from 5 1/8" to 9 1/2" for Drywall.
    Specifikace
    • 2" Frame Face with option of 4" Face Header. Each door is supplyed with a closer reinforcement, an extended upper hinge reinforcement and the exclusive patented SUPERIOR STRONG TAB, besides several preparations for hardware . Its universal handing allows the door to be used in both, left or right hand. Each panel has 10 different options for cutouts that provide a wide range of designs and 6 different options for core as polystyrene, honeycomb, steel stiffened, acoustic non certified, lead & bullet level 3 & 4. Panel and frame are available on cold rolled steel or galvanneal steel, 18 or 16 gauge for panel, and gray primer or color powder coat.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMMI_DE_D
    • Skupina výrobkůExterior / Interior Double Door
    • Skupina produktůDouble Egress
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-10-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolystyren pěnový
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vMexiko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Popis Uniclass 2015Doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 13
    • Název OmniClassMetal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors