Publikovat produkty
VIRGO Sæt med skammel og plantekasse
VIRGO Sæt med skammel og plantekasse
VIRGO Sæt med skammel og plantekasse
VIRGO Sæt med skammel og plantekasse

    VIRGO Sæt med skammel og plantekasse

    VIRGO
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1613-S-L
    • Skupina výrobkůVIRGO
    • Skupina produktůStools
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)650
    • Šířka (mm)940
    • Hloubka (mm)490
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)55
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Norsko
    Švédsko