Publikovat produkty
SCORPIUS Bænksæt med plantekasse
SCORPIUS Bænksæt med plantekasse
SCORPIUS Bænksæt med plantekasse
SCORPIUS Bænksæt med plantekasse

    SCORPIUS Bænksæt med plantekasse

    SCORPIUS
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1807-F-L
    • Skupina výrobkůSCORPIUS
    • Skupina produktůFurniture sets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)830
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)85
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS