Publikovat produkty
PICTOR Sofa 4-pers med armlæn
PICTOR Sofa 4-pers med armlæn
PICTOR Sofa 4-pers med armlæn
PICTOR Sofa 4-pers med armlæn
PICTOR Sofa 4-pers med armlæn

    PICTOR Sofa 4-pers med armlæn

    PICTOR
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1905-S-L
    • Skupina výrobkůPICTOR
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)660
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)55
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa