Publikovat produkty
LYNX Bord 4-6 pladser
LYNX Bord 4-6 pladser
LYNX Bord 4-6 pladser
LYNX Bord 4-6 pladser

    LYNX Bord 4-6 pladser

    LYNX
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2110-S-L
    • Skupina výrobkůLYNX
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)70
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS