Publikovat produkty
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel

    SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel

    SCULPTOR
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2305-S-O
    • Skupina výrobkůSCULPTOR
    • Skupina produktůBenches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)790
    • Šířka (mm)2760
    • Hloubka (mm)560
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)105
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa