Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
mobilis-design/products/b936458d-cf1a-46b4-ad10-cec4a64c4fc8
Domov
Kategorie
Zahradní architektura
Venkovní nábytek
Ballota System Trippel Pergola
Není k dispozici v Spojené státy
Mobilis Design
Sledovat
Ballota System Trippel Pergola
TEMPOS
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
5005M-S
Skupina výrobků
TEMPOS
Skupina produktů
Shelters
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2024-05-08
Číslo vydání
1
Výška (mm)
2500
Šířka (mm)
7900
Hloubka (mm)
2700
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://mobilisdesign.se/product/5005M-S
Pokyny k instalaci
https://www.mobilisdesign.se/mer-information-om-material-och-montering
Související
Související
Hlavní materiál
Ocel lakovaná
Čistá hmotnost (kg)
750
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Zahradní architektura - Venkovní nábytek
Klasifikace IFC
Nábytek
Kód ETIM
EG017960
Název ETIM
Furniture
Kód Uniclass 2015
Pr_40_50
Popis Uniclass 2015
Furnishings
Kód CSI MasterFormat 2014
12 00 00
Název CSI MasterFormat 2014
Furnishings
Dostupnost regionu
Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko
Podobné produkty
Forms+Surfaces
Eulo Seating
4.8
(
10
)
Stáhnout
Allé Designs
Fresco Customizable Rectangular Planter
Stáhnout
Forms+Surfaces
Avivo Table
Stáhnout
Forms+Surfaces
Hypha Table
Stáhnout
Forms+Surfaces
Tangent Table Ensemble
5.0
(
7
)
Stáhnout
Forms+Surfaces
Avivo Chair
Stáhnout