Publikovat produkty
Slim Wooden Armchair
Bombastik

Slim Wooden Armchair

Slim is a series of classic chairs that with their seating-comfort fits perfectly in all public places. The great freedom of choice when it comes to the design makes the Slim series very easy to combine with the rest of the interior. Slim is also available with a thicker seating cushion, the Slim F1, which makes the chair even more comfortable to sit in. All pieces in the Slim series is stackable and connectable.
  • Slim is available in the following models:
  • Slim chair
  • Slim armchair
  • Slim leather armchair
  • Slim wooden armchair
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota13431
  • Skupina výrobkůChairs / bar stools
  • Skupina produktůSlim
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-12-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)880
  • Šířka (mm)490
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56