Publikovat produkty
Stealth Conference Chair
Bombastik

Stealth Conference Chair

Stealth is a series of real highlighting chairs with perfect comfort. We make them with two different bases: 4-star swivel and swing-base and one in 12 mm wire. Chose between fabric or leather seat. The base comes as standard in black or white powder coat. You are also able to personalize your Stealth chair. - We make the base in almost every RAL-colour you want. - Colour matches the wheels. - Mix different types of fabric or leather in the same chair. - Make the stitches bigger and in optional colours. Attitude by: Taglio Montana.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota141001
  • Skupina výrobkůChairs / bar stools
  • Skupina produktůStealth
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-04-09
  • Číslo vydání3
  • Výška (mm)960
  • Šířka (mm)590
  • Hloubka (mm)545
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKůže
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56