Publikovat produkty
Electra Armchair
Bombastik

Electra Armchair

Electra is a series of design furniture that, thanks to its attractive design, fits perfectly in every public environment, e.g. lobby or the waiting room. The sofas has high comfort and gives warmth to the rest of the room. Options:Electra is available as: armchair, 2-seat sofa and 3-seat sofa. Also available in the Electra series is a coffee table. Steel details in chrome or silver.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota21383
  • Skupina výrobkůEasy chairs / sofas
  • Skupina produktůElectra
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-11-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)750
  • Šířka (mm)670
  • Hloubka (mm)770
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
  • Popis Uniclass 2015Easy chairs
  • Kód CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Číslo OmniClass23-21 23 13
  • Název OmniClassResidential Seating
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS