Publikovat produkty
Electra 3 seat sofa
Bombastik

Electra 3 seat sofa

Electra is a series of design furniture that, thanks to its attractive design, fits perfectly in every public environment, e.g. lobby or the waiting room. The sofas has high comfort and gives warmth to the rest of the room. Options:Electra is available as: armchair, 2-seat sofa and 3-seat sofa. Also available in the Electra series is a coffee table. Steel details in chrome or silver.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota23383
  • Skupina výrobkůEasy chairs / sofas
  • Skupina produktůElectra
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-12-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)750
  • Šířka (mm)1775
  • Hloubka (mm)770
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Podobné produkty