Publikovat produkty
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace

    Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace


    Experience the innovative Orion Traditional virtual electric fireplace, which utilizes the most optimized technology to create the most lifelike fire in an electric fireplace.

    This traditional insert or built-in virtual electric fireplace features Heliovision® flame technology. The Orion Traditional utilizes the most optimized fireplace technology, creating the most life-like fire in an electric fireplace.

    Features

    • Sizes: 26", 30", 36", 42", 54"
    • 10-12" deep firebox
    • Insert or built-in
    • 6,800 BTU high-efficiency ceramic burner
    • 3 flame styles, 6 flame colors, 3 flame speeds
    • Multicolor downlighting and ember bed
    • Bluetooth and Wi-Fi enabled with a fully featured app
    • Works with Google Home and Alexa
    • Media included: driftwood logs and reflective glass



    Specifikace
    • Model  Orion
        Trad. 26"
        Orion
       Trad. 30"
        Orion
        Trad. 36"
       Orion
        Trad. 42"
       Orion
       Trad. 54"
      Unit
      Width
        25"  30-1/2"  35"  41"  53-3/8
      Unit
      Height
        19-5/8"  19-5/8"  24-13/16"  27-13/16"  33-13/16"
      Unit
      Depth
        9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"
      Framing
      Width
        23"  28-1/4"  32-5/8"  38-3/4"  50-15/16"
      Framing
      Height
        18-3/4"  18-3/4"  23-7/8"  26-3/4"  32-3/4"
      Framing
      Depth
        10" min.  10" min.  10" min.  10" min.  10" min.

      Keywords: electric fireplace, electric fireplaces, electric fireplace insert

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaorion-traditional-fireplace
    • Skupina výrobkůTraditional Electric Fireplace
    • Skupina produktůVirtual Electric Fireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Vedlejší materiálTempered glass
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Popis Uniclass 2015Room heaters
    • Kód CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Číslo OmniClass23-19 17 11
    • Název OmniClassElectric Fireplace

    Dostupnost regionu

    Oceánie Severní Amerika
    Austrálie
    Kanada
    Mexiko
    Pannenske Ostrovy
    Portoriko
    Spojené státy americké