Publikovat produkty
Acousti-Clear® Automatic Seal Single Panels

Acousti-Clear® Automatic Seal Single Panels

Acousti-Clear® Glass Wall Systems

At Modernfold, we are offering ultra-sleek, contemporary aesthetics of aluminum and glass alongside unmatched acoustical control. Acousti-Clear® single panel glass wall system features highly desired sound separation technology up to 51 STC. Acousti-Clear® Automatic single panel partitions feature Modernfold’s innovative seal system. Design options are robust with custom finishes, horizontal mullions, RAL powder coating, privacy, and egress options.

Specifikace
  • For Modernfold's Acousti-Clear® Automatic Seal Single Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacousti-clear-automatic-single-panels
  • Skupina výrobkůOperable Partition Systems - Glass
  • Skupina produktůAcousti-Clear® Automatic Seal Single Panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-11-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Skládací zdi
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCAcoustical insulation
  • Kód UNSPSC30141601
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Kód CSI MasterFormat 201410 22 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Partitions
  • Číslo OmniClass23-15 11 17 11
  • Název OmniClassHorizontally Sliding Partitions