Publikovat produkty
PureView® Single Panels

PureView® Single Panels

PureView®, the ultimate in space flexibility and daylighting provides a highly desired movable glass partition wall system that provides a variety of acoustical control options, daylighting, and uninterrupted sight lines. It also offers a variety of glass options, vinyl top and bottom seals, and interconnecting floor bolts for convenience and security. The PureView® model provides a variety of anodized aluminum options, and the ability to powder coat in over 170 RAL color options.

Specifikace
  • For Modernfold's PureView® Single Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapureview-single-panels
  • Skupina výrobkůGlass Wall Systems
  • Skupina produktůPureView® Glass Walls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Skládací zdi
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCAcoustical insulation
  • Kód UNSPSC30141601
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Kód CSI MasterFormat 201410 22 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Partitions
  • Číslo OmniClass23-15 11 17 11
  • Název OmniClassHorizontally Sliding Partitions