Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Modulett 100 R

Číslo položky: modulett-100r
Výrobce: Modulett
Kategorie produktu: 100
Skupina produktu: Wetroom Module
Výška (mm): 2300
Hloubka (mm): 200
Datum publikování: 2018-11-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Tento produkt není dále k dispozici ke stažení. Prosím kontaktujte výrobce pro další informace.
WETROOM MODULE 100
The wetroom module 100 provides a cleaning friendly solution with a nice design and practical function. All installations are assembled in one place and the setup consists only of proven and approved products that guarantees quality and a safe operation. The high finish of the module makes it fit well into many types of wetrooms. The construction has fronts and side pieces that are easy to remove, making it easy to service and maintain. Cleaning is easy as the toilet is wall hung and there are no visible pipes in the floor or wall. A towel dryer can be installed on the front of the module. Available in left, right, and center versions.

Module 100 Right is available in three widths
Width: 620/660/710mm
Height: 2300mm
Depth: 200mm


Materiál hlavní: Aluminium
Sekundární materiál: Aluminium
Navrženo: Denmark
Vyrobeno: Denmark
Hmotnost netto (Kg): 25

BIMobject kategorie: Sanita - WC
IFC klasifikace: Object
UNSPSC název: Toilets
UNSPSC kód: 30181505
Uniclass 1.4 Kód: L7216
Uniclass 1.4 Popis: Toilets
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Popis: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kód: TE_70_10_10_89
Uniclass 2015 Popis: Toilet units
NBS Reference Kód: 35-65-90
NBS Reference Popis: Toilet Systems
Číslo OmniClass: 23-31 19 17
Název OmniClass: Toilets With Tank
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Název Hodnota
Depth 200 mm
Height 2300 mm
Width 620 ; 650 ; 700 mm

BIMobject®