Publikovat produkty
Geta - Corner sofa - Left
Geta - Corner sofa - Left
Geta - Corner sofa - Left
    Archivovány

    Geta - Corner sofa - Left

    Geta is a pared back modular sofa system by Arik Levy. Generous in proportion and comfort, the system was inspired by ‘geta’- Japanese wooden sandals - and sits raised on an oak or upholstered plinth. Distilled to the purest form, the many different modules enable a huge variety of configurations with optional oak storage.
    Specifikace
    • Frame - FSC certified hardwood plywood, glued and screwed

      Foam - CertiPUR certified foam

      Plinth - Solid lipped and oak veneered plinth with lacquer finish (standard) - option for upholstered plinth (optional upcharge)

      Upholstery - Available in a wide range of fabrics and leathers or your own fabric or leather (COM or COL) POA

      Cushions - Scatter cushions available (optional upcharge)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGEL002
    • Skupina výrobkůArik Levy
    • Skupina produktůSofa
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)710
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálPěnový materiál
    • Vedlejší materiálMDF
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 15
    • Název OmniClassResidential Sofas
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings