Publikovat produkty
Hold - Circular - Coffee table
Hold - Circular - Coffee table
    Archivovány

    Hold - Circular - Coffee table

    Jonathan Prestwich’s Hold table has a cast aluminium four star base in a black, grey or white powder coated finish. Available in oak on ply, walnut on ply, white/ black HPL on ply and white/ black MFC with edging. Solid natural and black oak are available but only on 600mm or 800mm. In two heights and a range of sizes, the Hold table has round or rounded square top cut from cut from ply core. Simple, monochromatic and hard wearing, Hold is ideal in a hospitality environment where it works perfectly with the coordinating Hold chair.

    Specifikace
    • Top - Solid timber, melamine on MDF with painted underside or plywood with veneer or lino, all FSC certified 

      Base - Die cast mild steel base with powder coat finish matching table underside 

      Feet - Nylon glides

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHLT001
    • Skupina výrobkůJonathan Prestwich
    • Skupina produktůTable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálPřekližka
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Číslo OmniClass23-21 23 15
    • Název OmniClassResidential Tables
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings