Publikovat produkty
Fire Front Partition
Moelven Modus

Fire Front Partition

Glass wall in solid wood. Prefabricated and fire-class corridor wall with glass field, dense field and door panel in fire class EI30 and EW30. Can be used in combination with our Flush Front. Door panel should be mounted with a glass field or a dense surface.
Specifikace
  • Stems of stalked limbs, fingernail solid wood. Surface White NCS S 0500-N, oak and birch. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type Glass: EI30: Contrast flame 30, 16 mm. Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafire_front_wall
  • Skupina výrobkůSystem walls
  • Skupina produktůPartition walls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3000
  • Hloubka (mm)75
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vNorsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
  • Název OmniClassCurtain Walls

Dostupnost regionu

Evropa