Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Aluminum frame door Fully Glazed

Číslo položky: glass_front_alu_door_glass
Výrobce: Moelven Modus
Kategorie produktu: System Doors
Skupina produktu: Glazed Doors
Výška (mm): 3000
Hloubka (mm): 28
Datum publikování: 2018-08-20
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
Glass Front provides maximum glass surfaces in the office environment. The system is suitable for an open and airy environment with sound shielding. The glass front is combined with various door portals, doors and sliding door solutions. Height, width, door type, weight and noise reduction determine the choice of the glass.

glass type
10 mm - 22 mm laminated glass Other glass types on request.
Surface
Natural Encoder, White NCS S 0500-N or Black NCS S 9000-N. On request optional NCS color.


Materiál hlavní: Glass
Sekundární materiál: Aluminium
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Norway

BIMobject kategorie: Dveře - Kyvné Dveře
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: L41124
Uniclass 1.4 Popis: Acoustic doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-58-23-02
Uniclass 2.0 Popis: Aluminium Door Frames
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_23_02
Uniclass 2015 Popis: Aluminium door frames
NBS Reference Kód: 25-30-20-20
NBS Reference Popis: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Číslo OmniClass: 23-17 11 13 13
Název OmniClass: Aluminum Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Název Hodnota
Door Height 2100 mm — 2400 mm
Maximum Door Height 2400 mm

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny