Publikovat produkty
6190 Align One-Handle Bathroom Faucet
Moen

6190 Align One-Handle Bathroom Faucet

Features

From large, open master baths to minimalist powder rooms, Align faucets and accessories bring a refreshed modern look to your home with simple lines and contemporary style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • one-handle lever handles make it easy to adjust the water
  • single hole mount creates a cleaner look against custom countertops
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • clear laminar stream provides for a beautiful water presentation
  • meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
  • limited lifetime warranty
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamoen-2035
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůAlign
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké