Publikovat produkty
Moen Chrome Eco-Performance Handshower Handheld Shower - 3887EP
Moen

Moen Chrome Eco-Performance Handshower Handheld Shower - 3887EP

Features

From finishes that are guaranteed to last a lifetime, to faucets that perfectly balance your water pressure, Moen sets the standard for exceptional beauty and reliable, innovative design.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • one-function 1-1/8" diameter spray head - this eco performance showerhead conserves water without sacrificing performance
  • vacuum breaker
  • included slide bar makes it easy to adjust the hand held shower height
  • drop ell sold separate
  • limited lifetime warranty
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamoen-2051
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůMixing Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké