Publikovat produkty
Chrome Five-Function 4" Diameter Spray Head Standard Showerhead - 3855
Moen

Chrome Five-Function 4" Diameter Spray Head Standard Showerhead - 3855

Features

From finishes that are guaranteed to last a lifetime, to faucets that perfectly balance your water pressure, Moen sets the standard for exceptional beauty and reliable, innovative design.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • 4" diameter spray head
  • five-function energizing spray; invigorating spray; refreshing spray; relaxing spray; targeted massage
  • limited lifetime warranty
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamoen-2064
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůMixing Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké