Publikovat produkty
Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower
Moen

Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower

Product Features
  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • lever handles make it easy to adjust the water
  • cycling
  • 4" diameter spray head – this eco performance showerhead conserves water without sacrificing performance
  • full spray
  • 5" tub spout length
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
  • 10 year limited warranty
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamoen-2070
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůMixing Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké