Publikovat produkty
YG8836 90 Degree 36" Designer Grab Bar

YG8836 90 Degree 36" Designer Grab Bar

Features

With ultra-modern styling, the 90 Degree collection is a study in minimalism. Geometric forms, squared corners and straight lines create an urban focal point for today's contemporary baths.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • supports up to 500 lbs.
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • 36" bar length
  • 1.25" bar diameter
  • stainless steel construction for added durability
  • limited lifetime warranty
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamoen-2004
  • Skupina výrobkůBath Grab Bars
  • Skupina produktů90 Degree
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké