Publikovat produkty
YG0412 Align 12" Designer Grab Bar

YG0412 Align 12" Designer Grab Bar

Features

From large, open master baths to minimalist powder rooms, Align faucets and accessories bring a refreshed modern look to your home with simple lines and contemporary style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • supports up to 500 lbs.
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • 12" bar length
  • 1.25" bar diameter
  • corrosion resistant
  • stainless steel construction for added durability
  • limited lifetime warranty
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamoen-2008
  • Skupina výrobkůBath Grab Bars
  • Skupina produktůAlign
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké