Číslo položky: | achat-10_7770121_nl |
---|---|
Výrobce: | BMI Monier Netherlands |
Kategorie produktu: | Pitched Roof Tile System |
Skupina produktu: | Achat 10 |
Šířka (mm): | 280 |
Výška (mm): | 450 |
Hloubka (mm): | 99 |
Datum publikování: | 2020-04-29 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Sestava (model) |
With its large format and modern technology, the Achat 10 has the added value of the traditional Dutch roof tile models, with the wave of the hollow pan giving something nostalgic. The large format ensures economic processing.
Produktu - url: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Technický popis: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Instruktážní video: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/monier-nl/product/achat-10_7770121_nl
Materiál hlavní: | Ceramics |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | |
Vyrobeno: | Germany |
Hmotnost netto (Kg): | 3.8 |
BIMobject kategorie: | Konstrukce - Střecha |
---|---|
IFC klasifikace: | Roof |
UNSPSC název: | Roofing materials |
UNSPSC kód: | 301515 |
Uniclass 1.4 Kód: | L521 |
Uniclass 1.4 Popis: | Roof tiles and slates |
Uniclass 2.0 Kód: | EE-20-10-40 |
Uniclass 2.0 Popis: | Roofs External Coverings |
Uniclass 2015 Kód: | EF_30_10 |
Uniclass 2015 Popis: | Roofs |
NBS Reference Kód: | 20-40-95-40 |
NBS Reference Popis: | Interlocking Tile Roofing Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
Číslo OmniClass: | 23-13 39 17 11 |
Název OmniClass: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B30 |
CSI UniFormat II Title: | ROOFING |
Název | Hodnota |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Material | Clay |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Clay |
BIMobject®