Číslo položky: | achat-10_cloak-verge-lh_7066159_nl |
---|---|
Výrobce: | BMI Monier Netherlands |
Kategorie produktu: | Pitched Roof Tile System |
Skupina produktu: | Achat 10 |
Šířka (mm): | 318 |
Výška (mm): | 450 |
Datum publikování: | 2020-04-29 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Technický popis: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Instruktážní video: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/monier-nl/product/achat-10_cloak-verge-lh_7066159_nl
Materiál hlavní: | Ceramics |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | |
Vyrobeno: | Germany |
Hmotnost netto (Kg): | 6.1 |
BIMobject kategorie: | Konstrukce - Střecha |
---|---|
IFC klasifikace: | Roof |
UNSPSC název: | Roofing materials |
UNSPSC kód: | 301515 |
Uniclass 1.4 Kód: | L5211 |
Uniclass 1.4 Popis: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-80-82-20 |
Uniclass 2.0 Popis: | Clay Tile Verge Fittings |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_35_90_93_16 |
Uniclass 2015 Popis: | Clay tile verge fittings |
NBS Reference Kód: | 80-82-20 |
NBS Reference Popis: | Clay Tile Verge Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
Číslo OmniClass: | 23-13 39 17 11 |
Název OmniClass: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Název | Hodnota |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Ceramic |
Minimum Panel Length | 335 ; 370 mm |
Panel Thickness | 160 mm |
Panel Width | 258 ; 260 mm |
Tile Type | cloak verge lh ; gevelpan links |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Material | Ceramic |
BIMobject®