Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Achat 10 through ventilation

Číslo položky: achat-10_through-ventilation_7066161_nl
Výrobce: BMI Monier Netherlands
Kategorie produktu: Pitched Roof Tile System
Skupina produktu: Achat 10
Šířka (mm): 280
Výška (mm): 450
Datum publikování: 2020-04-29
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 4.4

BIMobject kategorie: Konstrukce - Střecha
IFC klasifikace: Roof
UNSPSC název: Roofing materials
UNSPSC kód: 301515
Uniclass 1.4 Kód: L5211
Uniclass 1.4 Popis: Clay tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-82-18
Uniclass 2.0 Popis: Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_90_93_14
Uniclass 2015 Popis: Clay tile roof slope ventilation fittings
NBS Reference Kód: 80-82-18
NBS Reference Popis: Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Číslo OmniClass: 23-13 39 17 11
Název OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Název Hodnota
Application Pitched Roof
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Ceramic
Minimum Panel Length 335 ; 370 mm
Panel Thickness 160 mm
Panel Width 258 ; 260 mm
Tile Type through ventilation ; doorvoerpan met ventilatiekoker

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Material Ceramic

BIMobject®