Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies here !

I agree
;

Belmont sword rh

Číslo položky: belmont_sword-rh_7063011_nl
Výrobce: BMI Monier Netherlands
Kategorie produktu: Pitched Roof Tile System
Skupina produktu: Belmont
Šířka (mm): 95
Výška (mm): 480
Datum publikování: 2018-01-01
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (6)

The Belmont is a very stylish ceramic tile with the practical benefits of a larger size. The Belmont offers an aesthetic sound solution for renovation and new construction. With a look that fits perfectly in the landscape of the Benelux

Batten gauge 370 mm (300 - 370 mm) Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Tile dimensions 465 x 326 mm. Coverage 280 mm +/- 1mm. Units per m2 of 9,7 - 11,9. Weight per m2 ± 44,2 kg


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno: France
Hmotnost netto (Kg): 3.7

BIMobject kategorie: Konstrukce - Střecha
IFC klasifikace: Roof
UNSPSC název: Roofing materials
UNSPSC kód: 301515
Uniclass 1.4 Kód: L521
Uniclass 1.4 Popis: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Kód: EE-20-10
Uniclass 2.0 Popis: Roofs
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_93_72_12
Uniclass 2015 Popis: Clay interlocking tiles
NBS Reference Kód: 80-72-13
NBS Reference Popis: Clay Interlocking Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Číslo OmniClass: 23-13 39 17 11
Název OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Název Hodnota
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Clay

BIMobject®