Číslo položky: | postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl |
---|---|
Výrobce: | BMI Monier Netherlands |
Kategorie produktu: | Pitched Roof Tile System |
Skupina produktu: | Postel Orage |
Šířka (mm): | 267 |
Výška (mm): | 277 |
Datum publikování: | 2019-12-18 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Batten gauge 237 – 250mm. Minimum Roof pitch 22°For roof pitches 15° - 22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 315 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 20.1 – 21.2. Weight per m2 40.0 - 42.2 kg
Produktu - url: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Technický popis: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Instruktážní video: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/monier-nl/product/postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl
Materiál hlavní: | Ceramics |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | |
Vyrobeno: | France |
Hmotnost netto (Kg): | 7.5 |
BIMobject kategorie: | Konstrukce - Střecha |
---|---|
IFC klasifikace: | Roof |
UNSPSC název: | Roofing materials |
UNSPSC kód: | 301515 |
Uniclass 1.4 Kód: | L5211 |
Uniclass 1.4 Popis: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-80-82-20 |
Uniclass 2.0 Popis: | Clay Tile Verge Fittings |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_35_90_93_16 |
Uniclass 2015 Popis: | Clay tile verge fittings |
NBS Reference Kód: | 80-82-20 |
NBS Reference Popis: | Clay Tile Verge Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
Číslo OmniClass: | 23-13 39 17 11 |
Název OmniClass: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Název | Hodnota |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Clay |
Minimum Panel Length | 237 ; 250 mm |
Panel Thickness | 64 mm |
Panel Width | 199 ; 201 mm |
Tile Type | mansard cloak verge lh 140 ; knikgevelpan links 140 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Material | Clay |
BIMobject®