Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Tuile Du Nord

Číslo položky: tuile-du-nord_7770110_nl
Výrobce: BMI Monier Netherlands
Kategorie produktu: Pitched Roof Tile System
Skupina produktu: Tuile du Nord
Šířka (mm): 214
Výška (mm): 281
Hloubka (mm): 67
Datum publikování: 2019-01-01
Číslo vydání: 1
Typ: Sestava (model)
Stáhnout (10)
Pure nostalgia, that's the Tuile du Nord. A small, flat roof tile with a round nose. The Tuile du Nord is a pan that is at home in every market. You can just as easily put it on a modern home as on a historic building.

Batten gauge 223 - 231 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 281 x 214 mm. Coverage 189 mm +/- 1mm. Units per m2 of 22.9 – 23.7. Weight per m2 41.2 – 42.7kg


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno: Netherlands
Hmotnost netto (Kg): 1.8

BIMobject kategorie: Konstrukce - Střecha
IFC klasifikace: Roof
UNSPSC název: Roofing materials
UNSPSC kód: 301515
Uniclass 1.4 Kód: L521
Uniclass 1.4 Popis: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Kód: EE-20-10-40
Uniclass 2.0 Popis: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 Kód: EF_30_10
Uniclass 2015 Popis: Roofs
NBS Reference Kód: 20-40-95-40
NBS Reference Popis: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Číslo OmniClass: 23-13 39 17 11
Název OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Název Hodnota
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Clay

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny