Publikovat produkty
Mora Inxx Shower System S5
Mora Inxx Shower System S5
    Mora Armatur

    Mora Inxx Shower System S5

    Head shower set with energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min. Shower hose, 1750mm, in metal. Chrome. RSK 8180922 NRF 4294164 LVI 6561059 The every-day's stress and musts will literally rinse off of you with Mora Inxx Shower system. With its clean lines and strict unites form and function in an uncompromising manner. The big takduschen of 250 mm spread the water generously over the body and conveys a strong feeling - that will last. Calc system makes sure you do not need to bother with nozzles that chalices again.
    Specifikace
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal 1750 mm, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota130008
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůMORA INXX II Concealed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1216
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures