Publikovat produkty
Mora Rexx Shower System S5
Mora Rexx Shower System S5
Mora Rexx Shower System S5
    Mora Armatur

    Mora Rexx Shower System S5

    Head shower set with easy-clean anti-limescale system. Shower hose 1750 mm, in metal. Energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min. Chrome. RSK 8180925 NRF 4294157 LVI 6561053 VVS 737801204 Mora Rexx is the essence of Scandinavian design and functionality. Minimalism and simplicity characterise this product line. Its innovation lies in its precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. This generous shower includes a wide overhead shower head and a practical hand shower, both with an anti-limescale system.
    Specifikace
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Connection with G1/2. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota130014
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůMora Rexx
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1216
    • Šířka (mm)220
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures