Publikovat produkty
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5
    Mora Armatur

    Mora Rexx Shower set S5

    Shower set with anti-limescale system. Energy and water saving hand shower 9 l/min. Adjustable wall bracket for existing holes. Chrome. RSK 8932177 NRF 4294585 LVI 6569455 VVS 737803504 With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful shower system with built-in intelligent function.
    Specifikace
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota130190
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůMora Rexx
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)20
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.82
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures