Publikovat produkty
Mora Cera K5 Kitchen Mixer
Mora Cera K5 Kitchen Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera K5 Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with soft closing and C-spout. Adjustable flow control and temperature limiter. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Energy class C. Chrome. RSK 8318195 VVS 705890504 LVI 6261199 242101 Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Chrome. RSK 8318196 NRF 4290174 In today’s families, the kitchen is a space for socialising and creativity. A modern kitchen mixer must look good, work perfectly and promote a high level of hygiene and safety. That’s why Mora Cera offers the things that everyone wants in their kitchen: thoughtfulness and quality time.
    Specifikace
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø32-37 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota242100
    • Skupina výrobkůKitchen Mixers
    • Skupina produktůMora Cera
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)391
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures