Publikovat produkty
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer

    Miniprofi Kitchen mixer soft closing function. Nozzle with concentrated jet and hand shower. Out of 4MS approved brass. Chrome.
    RSK 8304017 LVI 6261210

    242301 Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Chrome.
    RSK 8304019 NRF 4290188

    The kitchen mixer for demanding domestic chefs.
    Mora Cera Miniprofi takes the benefits of the professional kitchen into your home, providing an exciting accent to the traditional domestic kitchen.
    The headpiece is removable and the flow can be varied between different spray patterns such as concentrated jet or shower. The kitchen work becomes easier, more efficient, more attractive and with the ESS function more environmental friendly.

    Specifikace
    • ESS (Energy saving system).
      Ceramic cartridge with soft closing function.
      Adjustable flow control and temperature limiter.
      Nozzle with concentrated jet and hand shower.
      Soft PEX® hoses.
      Hole diameter Ø32-37 mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota242300
    • Skupina výrobkůKitchen Mixers
    • Skupina produktůMora Cera
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-30
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)598
    • Hloubka (mm)215
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures