Publikovat produkty
Mora Cera K2 Kitchen Mixer with low spout
Mora Armatur

Mora Cera K2 Kitchen Mixer with low spout

Kitchen mixer with low spout, soft closing function and eco-function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8318200 LVI 6261202 VVS 705942104 245001 Soft PEX® hoses with 3/8". Chrome. RSK 8318201 NRF 4290178 In today’s families, the kitchen is a space for socialising and creativity. A modern kitchen mixer must look good, work perfectly and promote a high level of hygiene and safety. That’s why Mora Cera offers the things that everyone wants in their kitchen: thoughtfulness and quality time.
Specifikace
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout 110°. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø32-37 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota245000
  • Skupina výrobkůKitchen Mixers
  • Skupina produktůMora Cera
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa
Švédsko