Publikovat produkty
Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer
Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer

    Bath mixer 40 c/c with inlet and outlet down, eco-function and safety stop. Swivel spout with built-in diverter. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8344182 A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Specifikace
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Projection from wall 171 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota246000
    • Skupina výrobkůBath Mixers
    • Skupina produktůMora Cera
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures