Publikovat produkty
Mora Cera Bath Mixer 40 c/c
Mora Armatur

Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Single lever bath mixer, 40 c/c with connection down and soft closing function. Swivel spout with built-in diverter. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8232215
Specifikace
  • Swivel spout with built-in diverter. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Projection from wall 175 mm. Connection down, can be alternated to connection up by shifting nipple and plug. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota256000
  • Skupina výrobkůBath Mixers
  • Skupina produktůMora Cera
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Popis Uniclass 2015Mixers
  • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures