Publikovat produkty
Mora One Basin Mixer with selfclosing handshower
Mora One Basin Mixer with selfclosing handshower
    Mora Armatur
    Archivovány

    Mora One Basin Mixer with selfclosing handshower

    Basin mixer with economy aerator, soft closing function and selfclosing handshower. Adjustable flow control and temperature limiter. With turbo function and Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Fulfill the 4MS demands. Chrome. RSK 8277657 263006.CA Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. RSK 8277656 An elegant and strict mixer expressing usability, beauty and durability. Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. – A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Specifikace
    • With Self-closing hand shower, wall bracket and hose. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Hole diameter Ø34-37 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota263006-TT
    • Skupina výrobkůBasin Mixers
    • Skupina produktůMora One
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)155
    • Šířka (mm)58
    • Hloubka (mm)105
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures