Publikovat produkty
MMIX II Shower system kit 150 c/c
MMIX II Shower system kit 150 c/c
MMIX II Shower system kit 150 c/c
    Mora Armatur

    MMIX II Shower system kit 150 c/c

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    Our classic chrome MMIX shower system is revised with a bold new straight-lined form and increased proportions for superior functionality and aesthetics. Internally, it features an updated thermostat to maximise energy efficiency while enhancing your showering experience.

    Art.no: 331900 RSK 8283436 NRF 4294668 LVI 6360751

    LEED-compliant (6 l/min) - art.no: 331900.LD RSK 8283437 NRF 4294669 LVI 6360752

    Specifikace
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Diverter with ceramic cartridge
      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Shower bar can be shortened if required
      • Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction
      • Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min)
      • Lead-free
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota331900
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůMMIX II
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1450
    • Šířka (mm)267
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko