Publikovat produkty
MMIX II Kitchen mixer sharp with dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer sharp with dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer sharp with dishwasher valve
    Mora Armatur

    MMIX II Kitchen mixer sharp with dishwasher valve

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any interior. It’s the perfect way to experience Mora’s lasting water experience in an attractive, affordable package.

    MMIX II sharp combines a clean-lined design with quality construction and environmentally friendly aspects, making this mixer a real winner. Lead-free with an ESS energy-saving system.

    Article number: 332071 RSK: 8312158 NRF: 4290573

    Specifikace
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • With dishwasher valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota332071
    • Skupina výrobkůKitchen Mixers
    • Skupina produktůMora MMIX II
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)368
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.17
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets