Publikovat produkty
MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower
MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower
MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower
    Mora Armatur

    MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any interior. It’s the perfect way to experience Mora’s lasting water experience in an attractive, affordable package.

    MMIX II soft has a gently curved geometric design that exudes a classic, easy-to-work-with style.

    With selfclosing handshower - Article number: 332116 RSK: 8312163 NRF: 4290578 LVI 6261282

    Specifikace
      • With self-closing hand shower, lead-in sleeve and hose
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota332116
    • Skupina výrobkůKitchen Mixers
    • Skupina produktůMora MMIX II
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)391
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.02
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets