Publikovat produkty
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks
    Mora Armatur

    MORA INXX II Towel hooks

    Discreet in size but with a powerful presence, bring your bathroom up a notch with our towel hooks.

    Compact and robust towel hooks, with a range of finish to bring a sculptural elegance to your bathroom. Mora Armatur´s bathroom accessories are designed to bring a level of polish and modernity to your interior. Each has an eye-pleasing, slightly over-sized scooped hook and a decorative scored midsection. Available in sharp, clean chrome, polished or brushed brass and a tactile matte black or white.

    Chrome. Art.no: 521050 RSK 8755033 NRF 4294355 LVI 5778247 EAN 7391887258664                                                                          Matte black. Art.no: 521050.12 RSK 8755034 NRF 4294356 LVI 5778248 EAN 7391887258671                                                                Matte white. Art.no: 521050.22 RSK 8755038 NRF 4294359 LVI 5778251 EAN 7391887258688                                                           Polished brass. Art.no: 521050.60 RSK 8755036 NRF 4294357 LVI 5778249 EAN 7391887258695                                                      Brushed brass. Art.no: 521050.62 RSK 8755037 NRF 4294358 LVI 5778250 EAN 7391887258701

    Specifikace
      • With screw and plug
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota521050
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůMora INXX II
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)33
    • Šířka (mm)93
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.105
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Popis Uniclass 2015Holders and hooks
    • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment