Publikovat produkty
MORA INXX II toilet paper holder
MORA INXX II toilet paper holder
MORA INXX II toilet paper holder
MORA INXX II toilet paper holder
MORA INXX II toilet paper holder
MORA INXX II toilet paper holder
    Mora Armatur

    MORA INXX II toilet paper holder

    Angular and uniform, in finishes that draw the eye, the Mora Armatur´s toilet roll holder is a piece to behold.

    Uniform lines and a strong gauge tubular structure give this toilet roll holder a strong aesthetic. Careful attention has gone into to the depth at which is holds a roll of paper from your wall and the balance of round and straight forms add a structural artistry. Choose from polished or brushed brass, sleek chrome or matte white and black for a modern edge. 

    Chrome. Art.no: 521051 RSK 8744117 NRF 44294361 LVI 5778252 EAN 7391887258718                                                                          Matte black. Art.no: 521051.12 RSK 8744118 NRF 4294362 LVI 5778253 EAN 7391887258725                                                                Matte white. Art.no: 521051.22 RSK 8744121 NRF 4294365 LVI 5778256 EAN 7391887258732                                                           Polished brass. Art.no: 521051.60 RSK 8744119 NRF 4294363 LVI 5778254 EAN 7391887258749                                                      Brushed brass. Art.no: 521051.62 RSK 8744120 NRF 4294364 LVI 5778255 EAN 7391887258756

    Specifikace
      • With screw and plug
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota521051
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůMora INXX II
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)48
    • Šířka (mm)155
    • Hloubka (mm)190
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.497
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Popis Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment