Publikovat produkty
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
    Mora Armatur
    Archivovány

    Mora Izzy Kitchen Mixer

    Mora Izzy exudes harmony and elegance and enhances even the most beautiful kitchen. Mora Izzy owes its characteristic look to the elegant curves of the pipe. The version shown here is a kitchen mixer with a fixed or swivel spout. You can change the spout from fixed to swivel mode with an easy adjustment on the back of the mixer.

    This mixer is availible in four designs:  Izzy Regular has a chrome-plated surface that suits all interiors. Izzy Raw and Rustic come with untreated brass surfaces, which will allow them to age over time, developing a patina and a beauty all of their own. Izzy Rock has ribbed details that enhance this product’s bold and distinctive look.  

    Izzy Regular: Articlenumber: 702800.00  RSK 8311046 NRF 4291514 LVI 6260910 VVS 705774104   

    Izzy Raw: Articlenumber: 702800.66 RSK: 8310754 NRF: 4290344 LVI: 6261242 VVS: 705774185.                        

    Izzy Rustic: Articlenumber: 702800.25 RSK: 8310755 NRF: 4290345 LVI: 6261243 VVS: 705774186                  

    Izzy Rock: Articlenumber: 702800.80 RSK: 8310753 NRF: 4290343 LVI: 6261241 VVS: 705774204

    Specifikace
      • ESS (energy saving system)
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Hole diameter Ø29-37 mm


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota702800
    • Skupina výrobkůKitchen Mixers
    • Skupina produktůMora Izzy
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)355
    • Šířka (mm)37
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Název UNSPSCMixers or agitators
    • Kód UNSPSC47101512
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures