Publikovat produkty
Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer
Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer
Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer
    Mora Armatur
    Archivovány

    Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with fold-down swivel spout for inward-opening windows. Copper pipes 10 mm. Chrome. RSK 8318221 NRF 4291493 LVI 6260920 VVS 705913504 Mora Izzy Turnie is a flexible kitchen mixer with a fold-down spout for windows that open inwards. It delivers what other mixers can’t. With the spout folded down, it’s only 9 cm high. What’s more, the spout has a 360° swivel range. That’s what we call harmonious and functional design.
    Specifikace
    • ESS (Energy saving system). With foldable swivel spout 360°. Hole diameter Ø28-35mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota703046
    • Skupina výrobkůKitchen Mixers
    • Skupina produktůMora Izzy
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)414
    • Šířka (mm)35
    • Hloubka (mm)256
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCMixers or agitators
    • Kód UNSPSC47101512
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures