Publikovat produkty
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer
    Mora Armatur

    Mora Rexx K6 Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with swivel L-spout and Eco function. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8318181 NRF 4290218 LVI 6261163 VVS 705775304 707110.0011 Chrome/black. RSK 8318182 NRF 4290219 LVI 6261165 VVS 705775324 707110.0065 Chrome/gold. RSK 8318228 NRF 4290245 LVI 6261225 With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful kitchen mixer with built-in intelligent function.
    Specifikace
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota707110
    • Skupina výrobkůKitchen Mixers
    • Skupina produktůMora Rexx
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)240
    • Šířka (mm)35
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.625
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures