Publikovat produkty
Mora Rexx Shower system kit rev 160cc
Mora Armatur

Mora Rexx Shower system kit rev 160cc

Head shower kit with safety mixer, 160 c/c, and head shower set. With reversible headwork and shower hose in metal. Safety mixer out of 4MS approved brass. Chrome.

RSK 8282914

Mora Rexx is the essence of Scandinavian design and functionality. Minimalism and simplicity characterise this product line. Its innovation lies in its precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. This generous shower includes a wide overhead shower head and a practical hand shower, both with an anti-limescale system.

Specifikace
  • Mora Rexx thermostatic mixer With reversible headwork. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Mora Rexx Shower System Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Air mixture provides comfort flow at 9 l/min, max flow 12 l/min.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota707197
  • Skupina výrobkůShowers
  • Skupina produktůMora Rexx
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1216
  • Šířka (mm)220
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)5.63
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 17 19
  • Název OmniClassShower Head Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa
Švédsko